benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
120 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
30 mm
Anahtarlama çıkışı
NO/NC
Alternatif ürün
BES05YZ
Endüktif yakınlık anahtarları
BES Q40KU-UPU40F-KM20
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M5-E | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES 517-132-M5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
Liste fiyatı
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
106,01 EUR
Liste fiyatı
|
106,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NO/NC | NO/NC | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | Plastik | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PA 6.6 | PBT | PBT |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor