benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
120 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
NO/NC
Alternatif ürün
BES05YY
Endüktif yakınlık anahtarları
BES Q40KU-UPU20B-KN05
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U3-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
106,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 15 mm | 20 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NO/NC | NO/NC |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | - |
| Dış gövde malzemesi |
Alüminyum, Döküm PBT |
Plastik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PA 6.6 |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor