benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 6.5 x 6 mm
Stil
D6.5
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES G06E60-NSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
111,95 EUR
Liste fiyatı
|
105,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 1500 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor