benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05ZL
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M12MH-UST40B-S21G
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-209-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-356-S4-C | |
|
-
Liste fiyatı
|
56,63 EUR
Liste fiyatı
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | flush | gömülü olmayan |
| Aralık | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 600 Hz | - | 1200 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Pirinç, Krom kaplama | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek, 3-pin | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor