benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 61.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05ZP
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M18MI-UST50B-BV02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E4-E-03 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 61.5 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz | - |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Krom kaplama |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | 2 m |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor