benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 70.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05ZN
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M18MF2-UST50B-S21G
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | flush |
| Aralık | 8 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz | - |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Krom kaplama |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP |
| Bağlantı | Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek | Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek, 3-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor