Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES029H

BES 516-214-E5-E-S21

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 18 x 70.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde kapalı (NC)
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
Ø 18 x 70.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
250 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek
Çalışma voltajı Ub
20...250 VAC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.