Endüktif yakınlık anahtarları
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-215-E5-E-S5 | BES M30MF2-UST10B-S21G | |
|
-
Liste fiyatı
|
80,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 80 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 150 Hz | - |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Krom kaplama |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP |
| Bağlantı | Konnektör, 7/8"-16 UN fiş | Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek, 3-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |