benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 61.5 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BES05ZT
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M30MI-UST10B-BV02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-218-E4-E-03 | BES M30MI-UST10B-BV02 | |
|
91,61 EUR
Liste fiyatı
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | gömülü olmayan | flush |
| Aralık | 15 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde kapalı (NC) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | - |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Krom kaplama |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | 2 m |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor