benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 59.5 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
74,47 EUR
Liste fiyatı
|
74,47 EUR
Liste fiyatı
|
194,55 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 72 mm | Ø 12 x 59 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik (1.4104) |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | EP |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | - |
| Maksimum nominal basınç | - | - | 500 bar |
| IP derecesi | - | - | IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor