benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 45 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
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
| BES 515-326-E5-T-S4 | BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | |
|
80,42 EUR
Liste fiyatı
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik (1.4571) |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PEEK |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...105 °C | -40...105 °C |
| IP derecesi | IP68, BWN Pr. 27 uyarınca | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| IP derecesi | - | IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor