benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40A-S04G-S | |
|
70,55 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz | 80 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP | LCP | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | - | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| IP derecesi | - | IP68 | IP67 |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| Ek özellikler | - | - |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor