benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 75.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
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
| BES 516-105-SA1-05 | BES 516-105-SA2-05 | |
|
162,03 EUR
Liste fiyatı
|
162,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 95.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, Silikon | Kablo, 5.00 m, Silikon |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...120 °C | -25...120 °C |
| IP derecesi | IP60 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor