benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 91.5 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ürün yürütme
Kablo, 5.00 m, Silikon
Kablo, 15.00 m, Silikon
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
| BES 516-114-SA1-15 | BES 516-114-SA1-05 | |
|
197,73 EUR
Liste fiyatı
|
176,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 15.00 m, Silikon | Kablo, 5.00 m, Silikon |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...120 °C | -25...120 °C |
| IP derecesi | IP67, Kablo sonunda IP60 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - |
| IP derecesi | - | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor