benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 55.5 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PTFE
Kablo, 3.00 m, PTFE
Kablo, 5.00 m, PTFE
Kablo, 10.00 m, PTFE
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
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
148,94 EUR
Liste fiyatı
|
151,56 EUR
Liste fiyatı
|
155,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PTFE | Kablo, 3.00 m, PTFE | Kablo, 5.00 m, PTFE |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| IP derecesi | IP67, Kablo sonunda IP60 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor