benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
50 x 25 x 10 mm
Stil
50x25x10
Montaj
flush
Aralık
5 mm
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
| BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | BES 516-347-MO-C-05 | |
|
296,46 EUR
Liste fiyatı
|
102,07 EUR
Liste fiyatı
|
104,10 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, Silikon | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 21.6...26.4 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...100 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65, Kablo sonunda IP60 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor