benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 61 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | BES 516-325-S4-CW | |
|
113,38 EUR
Liste fiyatı
|
221,40 EUR
Liste fiyatı
|
108,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP | seramik kaplamalı | PTFE |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ek özellikler | - | Kaynak dayanımı | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor