benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
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
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
127,18 EUR
Liste fiyatı
|
116,00 EUR
Liste fiyatı
|
234,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler | - | - | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor