benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif Faktör 1 sensörler
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
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
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | |
|
147,64 EUR
Liste fiyatı
|
104,82 EUR
Liste fiyatı
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | seramik kaplamalı | seramik kaplamalı | LCP/PTFE |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | 5...60 °C | 5...60 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | - | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
- | Kaynak dayanımı |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
| Çalışma prensibi | - | Endüktif sensör | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor