benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif Faktör 1 sensörler
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
12 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05AM
Endüktif Faktör 1 sensörler
BES M18MI-PSC12E-S04G-W08
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ML-PSC12E-S04G-W01 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MD-PSC12E-S04G-W01 | |
|
-
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
160,73 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 76 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | seramik kaplamalı | PBT | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 |
IP67 IP68 |
IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor