benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
141,10 EUR
Liste fiyatı
|
171,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 600 Hz | 600 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP/PTFE | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor