benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
Boyut
Ø 18 x 30 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Arayüz
NAMUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Liste fiyatı
|
138,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Arayüz | NAMUR | NAMUR |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | - |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PTFE |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, FEP |
| Çalışma voltajı Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -20...60 °C, Ex kategorisine bağlı olarak |
| IP derecesi | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Ex kategorisi | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor