Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES02M9

BES 113-356-SA6-PU-03

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 12 x 70 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
3.7 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 12 x 70 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
3.7 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
300 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Kablo, 3.00 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
20...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP65
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.