benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES 113-370-SA2-S4 | BES M12MI-POC20B-S04G | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | |
|
156,79 EUR
Liste fiyatı
|
27,72 EUR
Liste fiyatı
|
30,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Bağlantı | M12x1, 4-pin | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 20...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
| Algılama yüzey malzemesi | - | PBT | PBT |
| IP derecesi | - | IP68 | IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor