Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES02MM

BES 517-110-RK

Endüktif tek konumlu limit sviçleri

Boyut
60 x 11.8 x 63.2 mm
Dış gövde malzemesi
PA 12
Aralık
2 mm
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Montaj
gömme montaj için
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
60 x 11.8 x 63.2 mm
Dış gövde malzemesi
PA 12
Aralık
2 mm
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Montaj
gömme montaj için
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.