Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES02NH

BES M18EI-NSC72B-S04G-S01

Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
7.2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
7.2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
250 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
40 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.