Endüktif yakınlık anahtarları
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
Liste fiyatı
|
176,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 80 x 80 x 50 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Stil | 80x80 | 80x80 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 40 mm | 40 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | PBT, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | Plastik | PBT, GF30 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |