Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES02T0

BES IKN-S5-070-W-4-S

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
110 x 110 x 43 mm
Stil
110x110x43
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
35...105 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
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
110 x 110 x 43 mm
Stil
110x110x43
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
35...105 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
25 Hz
Dış gövde malzemesi
PE, Macrolon Polyester
Algılama yüzey malzemesi
Macrolon
Bağlantı
Konnektör, 7/8"-16 UN2A
Çalışma voltajı Ub
20...260 VAC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.