benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
500 x 35 x 35 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
30 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES IKU-051.23-G-S4 | BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1 | BES IKU-015-23-G-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
231,87 EUR
Liste fiyatı
|
345,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 500 x 35 x 35 mm | 100 x 35 x 35 mm | 150 x 35 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | Blok stili | 100x35x35 | 150x35x35 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 30 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik |
| Algılama yüzey malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor