benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 6.5 x 60 mm
Stil
D6.5
Montaj
yarı gömülü
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BES054U
Endüktif yakınlık anahtarları
BES G06EI-POC30B-S49G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-POC30B-S49G | BES G06EI-POC30B-S49G | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | D6.5 | D6.5 |
| Montaj | yarı gömülü | yarı gömülü |
| Aralık | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1200 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Krom kaplama | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
EAC CE cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor