benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 60 mm
Stil
M8x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
4 mm
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
| BES M08MH-PSC40B-S49G-507 | BES M08MI-PSC40B-S49G | |
|
172,62 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | yarı gömülü | yarı gömülü |
| Aralık | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 1200 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor