benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 63 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
102,07 EUR
Liste fiyatı
|
40,21 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor