benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 60 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
139,67 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 350 Hz | 350 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | 80 bar | 80 bar |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor