benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 45 mm
Stil
M12x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
6 mm
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
| BES M12MD1-PSC60B-S04G | BES M12MD1-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC60B-S04G | |
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | Ø 12 mm | M12x1 |
| Montaj | yarı gömülü | yarı gömülü | yarı gömülü |
| Aralık | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP68, BWN Pr 20 uyarınca | IP68, BWN Pr 20 uyarınca | IP68, BWN Pr 20 uyarınca |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor