Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES02Y2

BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11

Yüksek basınca dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon

Boyut
Ø 18 x 63.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Ø 18 x 63.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
200 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
60 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.