benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 63.5 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
20 mm
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
138,36 EUR
Liste fiyatı
|
191,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 20 mm | 20 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | 1.4305 paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik | 1.4305 paslanmaz çelik |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | 40 bar | 40 bar |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor