benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
26 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
26 x 26 x 43 mm
Stil
26x26
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
Polarize edilmiş normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES030F
Endüktif yakınlık anahtarları
BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Yakında artık mevcut değil
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
139,67 EUR
Liste fiyatı
|
145,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Stil | 26x26 | 26x26 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Polarize edilmiş normalde açık (NO) | Polarize edilmiş normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz | 250 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Algılama yüzey malzemesi | PA | PA |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.15 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.80 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..36 VDC | 10th..36 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor