benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 44.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
84,35 EUR
Liste fiyatı
|
84,35 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | - |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | - | - |
IP67 IP68 |
| Ek özellikler | - | - |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor