benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05ZR
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M30MF2-UST10B-S21G
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-418-E5-L-S27 | BES M30MF2-UST10B-S21G | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
56,03 EUR
Liste fiyatı
|
56,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 25 Hz | - | 400 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek, 3-pin | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor