benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
30 x 20 x 10 mm
Stil
30x20x10
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
139,67 EUR
Liste fiyatı
|
139,67 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Stil | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor