benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 35.5 mm
Stil
D8.0
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
187,14 EUR
Liste fiyatı
|
187,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | D8.0 | D8.0 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 800 Hz | 800 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.32 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.05 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor