benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik minyatür versiyon
Boyut
Ø 8 x 20 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
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
| BES 516-324-SA44-C-02 | BES 516-324-SA44-C-03 | BES 516-324-SA44-C-PU-03 | |
|
151,56 EUR
Liste fiyatı
|
154,18 EUR
Liste fiyatı
|
154,18 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 20 mm | Ø 8 x 20 mm | Ø 8 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor