benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 35 mm
Stil
D8.0
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | BES G08EE-PSC20B-BP02 | BES 516-369-G-SA2-PU-06 | |
|
209,51 EUR
Liste fiyatı
|
83,63 EUR
Liste fiyatı
|
187,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1500 Hz | 5000 Hz | 800 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.50 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 6.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor