benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 61.5 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05ZT
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M30MI-UST10B-BV02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-418-SA7-L-03 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-NSC10B-BV03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
59,25 EUR
Liste fiyatı
|
59,25 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | - | 400 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | 2 m | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus WEEE EAC |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor