benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 83 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
15 mm
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
| BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | BES 516-362-S4-C | BES 515-362-S4-C | |
|
87,56 EUR
Liste fiyatı
|
87,56 EUR
Liste fiyatı
|
87,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 75 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç | Pirinç, nikel kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor