benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
30 x 10.5 x 16.5 mm
Stil
30x10.5x16.5
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-L-PU-03 | BES 517-398-NO-C-PU-03 | BES 517-398-NO-C-03 | |
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor