benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 65 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
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
| BES M08EI-PSY15B-S04G-D01 | BES M08EG1-PSC15S-S04G-S | BES M08EH-PSC20B-S04G | |
|
117,90 EUR
Liste fiyatı
|
177,97 EUR
Liste fiyatı
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 80 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | Paslanmaz çelik | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | Endüktif sensör |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor