benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
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
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSY80F-S04G-D01 | BES M18MG-PSC80E-S04G | BES M18ME-PSC80F-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
58,65 EUR
Liste fiyatı
|
41,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | Endüktif sensör |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | - |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
| Ek özellikler | - |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
- |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor