benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 43 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
polarize normalde kapalı (NC)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor