Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES03M5

BES R04KC-GNX15B-EP02

Endüktif Namur sensörler

Boyut
16 x 8 x 4 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Arayüz
NAMUR
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
16 x 8 x 4 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Arayüz
NAMUR
Anahtarlama frekansı
8000 Hz
Dış gövde malzemesi
PA 6, GF30
Algılama yüzey malzemesi
PA 6
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.